LED "F-ERR"

AVISO

El estado "Secuencia de parpadeo" significa que los dos LED del módulo parpadean alternativamente en amarillo o verde. El color del LED se asigna alternativamente a los LED, por ejemplo, el LED "F-RUN" parpadea en verde, el LED "F-ERR" parpadea en amarillo y viceversa.

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "F-ERR":

Estado

Significado

Secuencia de parpadeo

Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves

Rojo

Encendido

Fallo crítico, no confirmable

Rojo

Parpadea (0.5 Hz)

  • El fallo se puede confirmar
  • Fallo fuera de la unidad, cableado, fallo del sistema, fallo de datos memoria interna
  • Respuesta a violación de valor límite activa

Amarillo

Parpadea (2 Hz)

  • Supresión de fallos (Muting) activa
  • Funcionamiento de emergencia activo

Amarillo

Encendido

Advertencia: Fallo de conexión unidad básica

Verde

Parpadea (0.5 Hz)

Fallo en el estado de funcionamiento "Parametrización":

  • Fallo en la parametrización
  • No hay ninguna parametrización
  • El set de parámetros actual no coincide con la memoria de claves
  • Parametrización inconsistente

Verde

Encendido

Funcionamiento sin fallos

Off

Unidad desconectada