Unidades de accionamiento con variadores de frecuencia descentralizados

MOVIGEAR®
performance

Unidad de accionamiento
mecatrónica (≙ IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Motor asíncrono (≙ IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Motor síncrono (≙ IE5) 

MOVIMOT®
performance

Motor síncrono (≙ IE5)

0.8 – 2.2 kW
de potencia nominal del motor
o 4 – 10 Nm
de par nominal del motor

0.37 – 7.5 kW
de potencia nominal

0.69 – 7.38 kW
de potencia nominal

0.75 – 4.19 kW
de potencia nominal
o 3.6 – 20 Nm
de par nominal