MOVIMOT® flexible MMF32

MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1]

Indicadores LED

[8]

Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica)

[2]

Conector enchufable

[9]

Módulo frontal
(son posibles distintas versiones)

[3]

Anillos de montaje

[10]

Ventilador

[4]

Prensaestopas M16

[11]

Placa de características

[5]

Prensaestopas M25

[12]

Seccionador de carga (opcional)

[6]

Caja de conexiones

[13]

Interruptor de llave (opcional)

[7]

Tornillos para la conexión PE