Ejemplo de MOVIMOT® flexible MMF3..

La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones de la unidad de conexión está ocupada por el cableado del conector enchufable X4141.

[1]

Cable de conexión USB 2.0

(comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A)

[2]

Consola de programación CBG..

[3]

Cable de conexión Sub D/M12, codificado en B, macho (USK25A)

(lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139046)

[4]

Cable adaptador M12, codificado en B, hembra/M12, codificado en A, macho (USK54A)

(lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28146530)

El cable adaptador se necesita para conectar el cable de conexión Sub D/M12 (USK25A) a la interfaz de ingeniería anterior X4141.