Sección del cable 2.5 mm2
Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129326 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, |
| M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde | ||||
CE/UL: 28114426 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28114396 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, |
| M23, hembra, anillo de codificación: negro/verde | ||||
CE/UL: 28114442 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 2.5 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, |
| Abierto | ||||

