Sección del cable 1.5 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL: 28123905

LEONI LEHC® 005775

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra

CE/UL:

28123859

LEONI LEHC® 005769

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

M23, sin anillo de codificación, hembra

CE/UL:

28124332

LEONI LEHC® 005769

variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto

CE/UL:

28124367

LEONI LEHC® 005775

variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M23, sin anillo de codificación, macho

 

Abierto