Sección del cable 4.0 mm2
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127487 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
CE: 18133975 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Libre de halógenos) | variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153305 | HELUKABEL® – JZ-602 | variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
UL: 18153313 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, macho | ||||
CE: 18127495 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| Abierto | ||||
CE: 18133983 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Libre de halógenos) | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| Abierto | ||||
UL: 18153321 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| Abierto | ||||
UL: 18153348 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| Abierto | ||||
UL: 18166318 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: negro, macho |
| M23, anillo de codificación: negro, hembra | ||||