Sección del cable 1.5 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

18180094

HELUKABEL® JZ-600

Variable

1.5 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: negro, macho

 

Abierto