CSS51A Profilvariante "System"
Bei der Profilvariante "System" wird zusätzlich zu den Bits, die in der Profilvariante "Technology" beschrieben sind, noch ein 32-Bitwert übertragen. Für die Verwendung der Prozessdaten ist ein Sicherheitsgeber erforderlich.
Prozesswert 2 (32 Bit)
- Geschwindigkeit in Anwendereinheiten
- Drehzahl in Systemeinheiten
Die Geschwindigkeits- und Drehzahlwerte werden als 32-Bitwert verarbeitet.
Der Geschwindigkeitswert enthält auch die parametrierten Nachkommastellen. Eine Geschwindigkeit mit 2 Nachkommastellen ist z. B. v = 1234.56 mm/s. Der interne Zahlenwert ist 123456. Damit steht im High Word eine "1" und im Low Word "57920".
Der Drehzahlwert ist in Systemeinheiten dargestellt. Der Zahlenwert ist in 1E-4 U/min abgebildet.
Für die eingestellten Prozesswerte ("Prozesswert 1" und "Prozesswert 2") wird die Gültigkeit über die Bits "Qualifier Ist-Prozesswert 1" oder "Qualifier Ist-Prozesswert 2" signalisiert.
Das Bit "Qualifier" ist immer "0" wenn ein "Ist-Prozesswert" auf "Nicht verwendet“ eingestellt ist.