Einleitung

Geräte mit integrierter Sicherheitsoption unterstützen den Parallelbetrieb von Standard- und sicherer Kommunikation über ein Bussystem oder über ein Netzwerk. Eine sichere Kommunikation ist über PROFIsafe und über Safety over EtherCAT® möglich.

Die Geräte mit integrierter Sicherheitsoption sind an einem MOVI-C® CONTROLLER angeschlossen, der über PROFINET IO an einer fehlersicheren Steuerung (F‑Host) angebunden ist.

Die FSoE-Kommunikation ist über EtherCAT® möglich. Dazu muss das Gerät mit integrierter Sicherheitsoption über EtherCAT®/SBusPLUS an einer fehlersicheren Steuerung (F-SPS) angebunden sein.

Zur Ansteuerung von Sicherheits-Teilfunktionen sowie zur Auswertung der Rückmeldungen von der Sicherheitsoption über PROFIsafe oder Safety over EtherCAT® muss die Belegung der einzelnen Bits innerhalb der F-Prozesseingangsdaten/-ausgangsdaten berücksichtigt werden.

In der Profilvariante "System" werden zusätzlich ein 16-Bit- und ein 32-Bit-Prozesswert übertragen. Über die Prozesswerte kann die sichere Geschwindigkeit übertragen werden.