Installation

Verbinden Sie den Einbaugeber EI7C FS über das konfektionierte Geberkabel (M12 auf M12) mit dem Gebereingang X3301 eines MOVIMOT® flexible. Zum Anschluss des EI7C FS stehen folgende konfektionierte Kabel mit M12-Steckverbinder zur Verfügung:

Verlegeart

Polzahl

Sachnummer

Feste Verlegung

8-polig

18148670

Schleppkettenverlegung

18158013

WARNUNG

Durch unsachgemäße Verdrahtung können die Geberfunktion und Überwachungen für den Einbaugeber EI7C FS außer Kraft gesetzt werden.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Sie dürfen den Einbaugeber EI7C FS nur mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A/CSS51A verbinden.
  • Sie dürfen die Gebersignale nur an die dafür vorgesehenen Steckverbinder eines Grundgeräts der dezentralen Elektronik anschließen. Der Anschluss weiterer Geräte oder Baugruppen ist nicht zulässig.
  • Beim Anschluss des Einbaugebers EI7C FS an die Sicherheitsoption MOVISAFE® CSL51A/CSS51A darf im Geberkabel kein TF-Signal mitgeführt werden.
  • Wenn eine Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A oder MOVISAFE® CSL51A im Gerät verbaut ist, deaktiviert das Gerät mit der Firmware-Version 10.00 den Brems-Chopper.
  • Wenn eine Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS51A oder MOVISAFE® CSL51A im Gerät verbaut und der Einbaugeber EI7C FS parametriert ist, deaktiviert das Gerät ab Firmware-Version 11.00 den Brems-Chopper.
  • Mit deaktiviertem Brems-Chopper kann die Bremsspule nicht zur Abfuhr von generatorischer Energie verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen einen passenden Bremswiderstand.
  • Beim Einsatz des EI7C FS soll das Grundgerät MOVIMOT® flexible mit externer DC 24 V-Spannung versorgt werden.