X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne Digital Interface

Anschlussart

M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivitiy - Intercontec Products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: braun, berührsicher

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

A

U

Anschluss Motor, Phase U

B

V

Anschluss Motor, Phase V

C

W

Anschluss Motor, Phase W

D

13

Anschluss Bremse 13

E

14

Anschluss Bremse 14

F

15

Anschluss Bremse 15

PE

PE

Anschluss Schutzleiter

1

Temp+

Anschluss Temperaturfühler+Bei X2041_1 und X2041_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten.

2

res.

reserviert

3

Temp-

Anschluss Bei X2041_1 und X2041_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten.