配置用于激活“F‑PO暂时失效”功能的安全型数字量输入端
警告
已激活的功能“F‑PO暂时失效”将禁用安全子功能。这可能会导致系统立即启动。
死亡或重伤。
激活“F‑PO暂时失效”功能前,用户必须采取组织性措施来为人员和机器提供保护。
使用参数设定工具“Assist CS..”对安全型数字量输入端进行如下配置:
使用“故障确认”功能配置一个安全型数字量输入端。
使用“暂时失效”功能配置一个安全型数字量输入端。
在安全选件的基本设置中,将参数
选择暂时失效
设置为
编码器故障和F‑PO
。
根据您的应用要求,设置最大暂时失效时间。
还应注意"安全过程输出数据暂时失效(F‑PO暂时失效)"一章中的提示。
❮
❯
MOVIMOT® flexible DFC
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
基于应用的调试
优先端子控制
配置用于激活“F‑PO暂时失效”功能的安全型数字量输入端