防止超过机械极限转速

为防止编码器超过机械极限转速,安全选件MOVISAFE® CS..A会监控以下超速限制。

编码器类型

超速限制

min-1

编码器的机械极限转速

min-1

EI7C FS

3800

5700

EK8Z/AK8Z/EK9Z

5500

6000

提示

超过超速限制会导致安全选件内出现故障信息,故障反应为“STO”,对于内置编码器EI7C FS反应时间在13 ms内,对于配MOVILINK® DDI的安全编码器则在17 ms内。要通过STO电路执行故障反应,则额外需要2 ms。
确保在此时间 (13 ms/17 ms) 内不会达到机械极限转速。