Fixation des câbles Ethernet dans l'embase de raccordement (X42 / X43)

Montage

Monter les étriers de fixation joints comme suit.

  • Garantir une décharge de traction/pression des câbles Ethernet après le raccordement.
  1. Retirer la vis selon le schéma suivant.
  2. Monter l'étrier de fixation joint à l'aide de la vis retirée auparavant, selon les indications du schéma suivant (couple de serrage 2 Nm).
  3. Insérer les câbles Ethernet dans l'embase de raccordement de manière à pouvoir fixer les câbles avec l'étrier de fixation.
  4. Fixer les câbles Ethernet dans l'étrier de fixation selon les indications du schéma suivant.

L'étrier de fixation sert uniquement de fixation mécanique. Le câble Ethernet est donc fixé sur l'étrier de fixation par la gaine.

Informations de commande

Type

Fig.

Contenu

Référence

Étrier de fixation pour le câble Ethernet dans l'embase de raccordement
pour la décharge de traction/pression des
connecteurs X42 / X43

Taille 1

1 pièce

28308123

Étrier de fixation pour le câble Ethernet dans l'embase de raccordement
pour la décharge de traction/pression des
connecteurs X42 / X43

Taille 2

 

Remarque

Pour le montage, utiliser la vis M4x12 mm fournie.

1 pièce

28310527