Réinitialisation du mot de passe
REMARQUE

Lors du montage et du démontage du couvercle électronique, suivre les indications de la notice d'exploitation de l'appareil de base décentralisé concerné.
Procéder comme suit.
- Mettre l'installation hors tension.
- Démonter le couvercle électronique. Pour pouvoir réinitialiser le mot de passe, le mot de passe maître de l'option de sécurité est nécessaire.
- Le mot de passe maître spécifique à l'option figure en texte clair sur l'étiquette sur la face interne du couvercle électronique.
- Remonter le couvercle électronique sur l'appareil de base décentralisé.
- Remettre l'installation sous tension.
- Ouvrir l'outil de paramétrage "Assist CS..". Pour ouvrir le menu principal, cliquer en haut à gauche sur l'icône rouge "Assist CS..".
- Sélectionner l'option "Modifier mot de passe". Dans le champ de saisie "Ancien mot de passe", saisir le mot de passe maître.
- L'utilisateur doit ainsi s'assurer que l'accès au mot de passe principal de l'option de sécurité respecte les mêmes politiques d'autorisation que le mot de passe de l'installation elle-même.
- Saisir le nouveau mot de passe dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmer nouveau mot de passe". Confirmer la saisie.