Câble de raccordement
REMARQUE

Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles blindés ainsi que des connecteurs assurant la liaison haute fréquence efficace entre le blindage et l'appareil.
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18148670 | HELUKABEL® Li9YCY | Variable
| 5 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 8 pôles, détrompage A, femelle |
| M12, 8 pôles, détrompage A, mâle | ||||
CE / UL : 18158013 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 4 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 8 pôles, détrompage A, femelle |
| M12, 8 pôles, détrompage A, mâle | ||||