Description des interrupteurs DIP

Informations complémentaires
  • Interrupteur DIP S1/1 : inversion du sens de rotation (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • Interrupteur DIP S1/2 : débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • Interrupteur DIP S1/3 : désactivation de la surveillance de la vitesse (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 et S2/1 à S2/4 (POWERLINK)
  • Interrupteur DIP S3/1 : type de frein
  • Interrupteur DIP S3/2 : mode de branchement moteur
  • Interrupteurs DIP S3/3 à S3/4 : affectation moteur
  • Interrupteurs DIP S3/5 à S3/6 : protection moteur
  • Interrupteurs DIP S3/7 à S3/10 : série moteur

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2025

Index

MOVIMOT® flexible DFC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Mise en service
  • Interrupteurs DIP
  • Description des interrupteurs DIP