Remarques pour la mise en service
Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite cinq minutes.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Après coupure de l'alimentation en tension, attendre au moins dix secondes avant de remettre sous tension.
- Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
- Bloquer l'arbre de sortie des moteurs à aimants permanents contre la rotation pour éviter une électrisation provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.
- Tenir compte des remarques suivantes.
- L'installation doit impérativement être assurée par du personnel qualifié formé.
- N'utiliser que des réglages adaptés à la fonction.
- Monter les protections contre le toucher de l'installation conformément aux prescriptions pour éviter les blessures.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
- Le cas échéant, retirer le film de protection contre la peinture des diodes.
- Le cas échéant, retirer les films de protection contre la peinture des plaques signalétiques.
- Les variantes de produit avec un jeu de paramètres spécifique client réglé d'usine (.../P...) peuvent démarrer automatiquement.
REMARQUE

La prémagnétisation d'un moteur asynchrone sans frein peut générer un processus d'alignement et donc un mouvement du rotor.
Informations complémentaires