Section de câble 1.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE : 18180094 | HELUKABEL® JZ-600 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, disque de codage : noir, mâle |
| Extrémité libre | ||||