Restrictions d'utilisation

Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet.

  • L'utilisation dans les zones à risque d'explosion
  • L'utilisation dans les environnements à risque de contact avec des huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc. nocifs
  • L'utilisation dans des applications générant des vibrations et des chocs mécaniques dont le niveau n'est pas admissible.
  • L'utilisation à une altitude supérieure à 3800 m au-dessus du niveau de la mer

Ce produit peut être utilisé à des altitudes allant de 1000 m à 3800 m maximum au-dessus du niveau de la mer, à condition que les conditions-cadres suivantes soient respectées.

  • La réduction du courant nominal de sortie et/ou de la tension réseau est définie selon les données du chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel produit correspondant.
  • À partir de 2000 m au-dessus du niveau de la mer, les distances d'isolement et de fuite dans l'air ne sont suffisantes que pour la classe de surtension II selon EN 60664. Pour les altitudes à partir de 2000 m au-dessus du niveau de la mer, prendre pour l'ensemble de l'installation les mesures adéquates de manière à ramener la catégorie de surtension de III à II.
  • Si une séparation électrique de sécurité est nécessaire, celle-ci devra être réalisée à l'extérieur du produit pour les altitudes à partir de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.