Descripción de seccionador de carga R01

El seccionador de carga R01 desconecta las fases (U, V, W) del motor entre la salida del variador de la tapa de la electrónica y las bornas X2_A.

Accione el seccionador de carga sólo con la etapa de salida bloqueada.

El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI08. En la opción /S.4 no se evalúa el contacto de respuesta.

Esta entrada binaria DI08 debe configurarse con la función "Bloqueo de la etapa de salida" (ajuste de fábrica).

Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.