Selección de una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
STO | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis |
SOS | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis |
SS1-r | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
SS2-r | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
SS1-t | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) + tiempo de activación del frenoSi la habilitación de SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno es = 0 |
SS2-t | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
SSx-r con SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 |
SSx-t con SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8) |
SLS | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_inicio/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.28)
|
SSR | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + retardo de vigilancia t2 (8706.53) |
SDI | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis |
SLI | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis |
SLA | T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + retardo de vigilancia t2 (8706.76) |