X5139: Entrada binaria

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entrada binaria

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

(conector enchufable enroscable y push-pull, IEC 61076-2-010)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24 V

Alimentación de sensores de 24 V CC

2

Res.

Reservado

3

0V24

Potencial de referencia 0V24 para sensores

4

DI03

DI07

Tapa de la electrónica DBC.., DAC..: entrada binaria DI03

Tapa de la electrónica DFC.., DSI..: entrada binaria DI07

5

FE

Conexión a tierra funcional

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.