Sección del cable 4.0 mm2
Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (OUT)
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129318 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, |
| M23, hembra, anillo de codificación: gris/verde | ||||
CE/UL: 28113799 | HELUKABEL® LiYYö | variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho | Abierto | |||||
CE/UL: 28113853 | HELUKABEL® LiY11YHF | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho |
| M23, anillo de codificación: gris/verde, hembra | ||||
CE/UL: 28113810 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho | Abierto | |||||