Planos dimensionales de conector enchufable en la caja de conexiones
Información adicional
- Plano dimensional de la versión MMF1. Conector enchufable
- Plano dimensional de la versión MMF1. Conectores enchufables con conector lado cliente
- Plano dimensional de la versión MMF31 conector enchufable
- Plano dimensional de la versión MMF31 conector enchufable inclusive conector lado cliente
- Plano dimensional de la versión MMF32 conector enchufable
- Plano dimensional de la versión MMF32 conector enchufable inclusive conector lado cliente