Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129296 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, male, |
| M23, female, Codier-Ring: grau/grün | ||||
CE/UL: 28127544 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
offen | M23, female, Codier-Ring: grau/grün | |||||
CE/UL: 28113845 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variabel
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/grün, male |
| M23, Codier-Ring: grau/grün, female | ||||
CE/UL: 28127528 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variabel
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
offen | M23, female, Codier-Ring: grau/grün | |||||

