Anschlusskabel 4.0 mm2
Die folgenden Hybridkabel sind von SEW-EURODRIVE für Installationen mit STO-Signalen zugelassen:
Anschlusskabel | Konformität/ Betriebsspannung | Kabelgebinde/Verlegeart | Kabeltyp | Kabelquer-schnitt/ |
|---|---|---|---|---|
Kabelende offen (unkonfektioniert) | CE/UL: AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9YYö | 4.0 mm2 28174755 |
Kabelende offen (unkonfektioniert) | CE/UL: AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9Y11Y- | 4.0 mm2 28171801 |


