Prozessdatenbelegung > MOVIKIT® Funktionsmodul "5PD Velocity"
Das Gerät wird in der Standardausführung mit dem MOVIKIT®-Funktionsmodul "5PD Velocity Drive" ausgeliefert.
Die Ansteuerung des Geräts im Automatikbetrieb erfolgt dabei mit folgender Prozessdatenkonfiguration:
PO | Funktion | PI | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
PO1 | Steuerwort | PI1 | Statuswort | |
PO2 | Drehzahl-Sollwert | PI2 | Istdrehzahl/Ausgangsstromkonfigurierbar | |
PO3 | Beschleunigung | PI3 | Antriebsstatus/Antriebsfehler | |
PO4 | Verzögerung | PI4 | Ist-Drehmoment | |
PO5 | Digitale Ausgänge | PI5 | Digitale Eingänge |
Weitere Hinweise zur Funktionsweise und der Skalierung der Prozessdaten des MOVIKIT®-Funktionsmoduls "5PD Velocity Drive" entnehmen Sie dem Handbuch "MOVIKIT® Positioning/Velocity Drive" oder der Inbetriebnahme-Software MOVISUITE®.