Typenbezeichnung MOVIMOT® flexible DFC
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Geräts.
MMF | Produktfamilie MMF = MOVIMOT® flexible |
3 | Variante 1 = Gerätevariante 1 3 = Gerätevariante 3 |
1 | Flanschmaße Baugröße Elektronikdeckel 1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 mit oder ohne Kühlrippen 2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 mit oder ohne Lüfter |
S0 | Ausführung Mechanik S0 = Gehäuse mit metrischen Gewinden für Kabeleinführung S1 = Gehäuse mit 2 Han®-Q-Steckverbindern und metrischen Gewinden |
2 | Frontmodul 0 = geschlossen 1 = Engineering-Schnittstelle M12Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. 2 = Schutzgehäuse für Handbediengerät CBG..Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. 3 = Schutzgehäuse für Vorortbediengerät CBG.. und SchlüsselschalterNur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. 4 = Schutzgehäuse mit integrierter Vorortbedienung (Schlüsselschalter)Nicht mit Lasttrennschalter R01 (Wartungsschalter ohne Rückmeldekontakt) verfügbar. |
– |
|
D11 | Wartungsschalter 000 = ohne Schaltelement D11 = Lasttrennschalter mit RückmeldekontaktNur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. M11 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt und ÜberstromauslösungNur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. R01 = Lasttrennschalter am Umrichterausgang mit Kontaktsignal für Endstufensperre.Nur in Kombination mit MOVIMOT® flexible MMF3. verfügbar. |
– |
|
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
D | Leistungsteil-Variante EMV D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN 61800-3) |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– |
|
SF | Anschlusseinheit SF = Anschlusseinheit Systembus oder Feldbus |
CO | Digital Interface (MOVILINK® DDI) DI = MOVILINK®-DDI-Slave integriert (für Motoren ohne Digital Interface) CO = MOVILINK®-DDI-Schnittstelle über Koaxial-Kabel (für Motoren mit Digital Interface) |
0 | Ausprägung Platine 0 = Standardanschlussplatine |
– |
|
C | Version C = Generation C |
/ |
|
BW1 | Optionen DSP = elektrodynamische Hemmung DynaStop®Diese Optionen sind nicht kombinierbar. BES = Ansteuermodul BES-Bremsgleichrichter 24 VDiese Optionen sind nicht kombinierbar. IV = Steckverbinder am Anschlusskasten PE = Druckausgleichverschraubung Elektronik BW1 = integrierter Bremswiderstand BW1 BW2 = integrierter Bremswiderstand BW2 M31 = Montageblech M31 für Ausführung MMF31Die Optionen /M31 und /M32 werden werkseitig montiert. M32 = Montageblech M32 für Ausführung MMF32Die Optionen /M31 und /M32 werden werkseitig montiert. EBW = Externer Bremswiderstand BW100-005Die Option /EBW ist nur in Kombination mit der Option /M31 oder /M32 lieferbar. Die Option /EBW wird werkseitig montiert und angeschlossen. ODI = zusätzliche digitale Eingänge über 3 x M12 am Anschlusskasten (X5504_1, X5504_2, X5504_3) |
/ |
|
DFC 20A | Ausführung Elektronikdeckel Direct Fieldbus Communication:
|
– |
|
0020 | Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |