Irregularidade 12 Freio

Irregularidade: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Descrição: irregularidade na saída do freio

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum freio está conectado.

– Verificar a conexão do freio.

– Verificar colocação em operação.

O cabo do freio foi desconectado quando ligado.

Verificar a conexão do freio.

O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A.

– Certificar-se de que o freio conectado seja permitido.

– Verificar freio.

O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz).

Reduzir frequência de comutação do freio.

Irregularidade: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Descrição: tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância

 

Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.

Irregularidade: 12.3 (0C03hex | 3075dec)

Descrição: temperatura do freio fora da faixa permitida

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A temperatura do freio está fora da faixa permitida (muito baixa ou muito alta).

Verificar as condições ambientais e a aplicação.

Em unidades descentralizadas, a sobretensão no circuito intermediário é reduzida através do freio. Ao mesmo tempo, a temperatura do freio está muito alta.

Verificar a aplicação na operação em modo gerador.

Irregularidades: 12.4 (0C04hex | 3076dec)

Descrição: falta o módulo do sistema de controle do freio

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

O sistema de controle do freio foi ativado embora a unidade não possua um módulo correspondente.

Selecionar um tipo de freio ou conexão de freio diferente.

Irregularidades: 12.5 (0C05hex | 3077dec)

Descrição: curto-circuito no freio

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Há um curto-circuito no freio.

Verificar conexão do freio.

Irregularidades: 12.7 (0C07hex | 3079dec)

Descrição: sobrecorrente no freio

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A bobina de freio está com defeito.

Substituir freio.

O freio requer mais corrente do que pode fornecer a eletrônica do sistema de controle do freio.

– Verificar parametrização do freio.

– Utilizar freios/eletrônica do sistema de controle do freio adequados.

Irregularidades: 12.8 (0C08hex | 3080dec)

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: irregularidade Tensão de alimentação do freio

Causa

Ação

A irregularidade pode ter as seguintes causas:

– A tensão de alimentação do retificador de freio está fora do intervalo válido.

– A tensão de alimentação do retificador de freio não está disponível.

– Verificar tensão de alimentação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidades: 12.9 (0C09hex | 3081dec)

Descrição: irregularidade de plausibilidade

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum freio está conectado.

Conectar o freio.

O freio está conectado incorretamente.

Verificar e corrigir a conexão do freio.

O freio errado foi colocado em operação.

Verificar colocação em operação.

Irregularidades: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade crítica

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado detectou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Descrição: integração do motor digital - Irregularidade

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Irregularidade: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Descrição: integração do motor digital – Atenção

 

Resposta: atenção com reset automático

Causa

Ação

O sistema de controle do freio integrado relatou uma mensagem de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Irregularidade: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Descrição: integração do motor digital – Timeout

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A comunicação com o sistema de controle do freio integrado foi interrompida.

Verificar conexão.

Irregularidade: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Descrição: integração do motor digital – Irregularidade de inicialização

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A inicialização do sistema de controle do freio integrado falhou.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.