Operação standby
A função de economia de energia em operação standby destina-se a pausas em que a operação é suspensa.
Se necessário, ativar a operação standby com uma entrada binária ou um bit da palavra de comando.
A mudança da operação standby para a operação leva apenas aprox. de 500 ms. Essa é a principal diferença em relação ao desligamento da tensão de alimentação de 24 VCC. Esse curto tempo de comutação reduz o consumo de energia mesmo durante pequenas pausas.
As seguintes funções são desativadas na operação standby:
- Controle do módulo de potência
- Ventilador do dissipador de calor elétrico (se aplicável)
- Saídas digitais
- Função STO
- Funções CBG (indicação: "operação standby")
- Edição de parâmetros
- Atualização do firmware
- Retorno ao estado de fornecimento
- Colocação do acionamento e do motor em operação
- Opcional:
- Desligar a alimentação do encoder e da placa de segurança
- Avaliação do encoder
A comunicação de rede permanece ativa sem restrições durante a operação standby.
Substituir as versões com opcional de segurança no modo de espera a cada 30 minutos, no máximo.