Pré-requisitos para a montagem
Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:
- Os dados na plaqueta de identificação da unidade correspondem à tensão da rede.
- A unidade não apresenta danos (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
- A temperatura ambiente corresponde às instruções de operação e à plaqueta de identificação.
- A unidade não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
- Atmosfera potencialmente explosiva
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- Em caso de projetos especiais: a unidade foi configurada de acordo com as condições ambientais reais.