Défauts 16 Mise en service

Défaut : 16.1 (1001hex | 4097dec)

Description : Écriture de paramètres moteur avec bloc fonction FCB 25

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un paramètre moteur a été écrit, alors que le bloc fonction FCB 25 est encore actif.

Désactiver FCB 25.

Défaut : 16.2 (1002hex | 4098dec)

Description : Calcul des paramètres de régulation impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le long temps mort du codeur utilisé empêche le calcul des coefficients de filtrage nécessaires.

Utiliser un codeur avec un temps mort plus court.

Défaut : 16.3 (1003hex | 4099dec)

Description : Modèle thermique moteur impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La mise en service du modèle thermique moteur n'a pas encore été terminée ou son paramétrage n'est pas valide.

Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.5 (1005hex | 4101dec)

Description : Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Limite de courant inférieure au courant de magnétisation du moteur, calculé par le mode de régulation actif

Augmenter la limite de courant.

Défaut : 16.6 (1006hex | 4102dec)

Description : Mode de régulation impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Mauvais mode de régulation sélectionné pour le moteur

Sélectionner le mode de régulation adapté.

Lors de la mise en service d'un moteur synchrone tiers, certains modes de régulation et fonctions d'entraînement ne sont autorisés qu'après une mesure des paramètres moteur.

Procéder à la mesure des paramètres moteur à l'aide de la fonction d'entraînement FCB 25.

Défaut : 16.7 (1007hex | 4103dec)

Description : Fréquence PWM impossible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 1 ms n'est pas possible avec la fréquence PWM réglée.

– Régler la fréquence PWM sur 4, 8 ou 16 kHz.

ou

– Adapter le temps d'échantillonnage.

Le moteur a besoin d'une fréquence PWM supérieure à celle que peut mettre à disposition le variateur de vitesse.

Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée.

Le mode de régulation ELSM® peut uniquement être utilisé avec un variateur de vitesse qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée.

La fonction d'entraînement FCB 25 peut uniquement être utilisée avec un variateur de vitesse qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utiliser un variateur de vitesse avec une fréquence PWM adaptée.

La fonction d'entraînement FCB 18 peut uniquement être utilisée avec un variateur de vitesse qui supporte les fréquences PWM 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utiliser un variateur avec une possibilité de fréquence PWM adaptée.

Défaut : 16.8 (1008hex | 4104dec)

Description : Capteur de température moteur 1 – Défaut de mise en service

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors de la mise en service du capteur de température du moteur 1

Vérifier les paramètres de mise en service.

Défaut : 16.9 (1009hex | 4105dec)

Description : Capteur de température moteur 2 – Défaut de mise en service

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors de la mise en service du capteur de température du moteur 2

Vérifier les paramètres de mise en service.

Défaut : 16.10 (100Ahex | 4106dec)

Description : Source de la position réelle non affectée

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Dans la fonction d'entraînement sélectionnée, un codeur, utilisé comme source pour la génération de la position réelle, est nécessaire pour le positionnement.

– Dans la configuration de la motorisation-transmission, attribuer un codeur pour le positionnement.

– S'il n'y a pas codeur, utiliser uniquement les blocs fonction sans positionnement.

Défaut : 16.11 (100Bhex | 4107dec)

Description : Défaut lors du calcul des données moteur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Mise en service moteur impossible en raison de données moteur incohérentes ou de données de configuration appareil erronées

– Vérifier la mise en service.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 16.12 (100Chex | 4108dec)

Description : Processus d'écriture données moteur non respecté

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Avant l'écriture des paramètres de mise en service électriques, le processus d'écriture n'a pas été respecté.

Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.13 (100Dhex | 4109dec)

Description : Plusieurs modèles de protection moteur actifs

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Plusieurs modèles de protection moteur actifs dans une surveillance thermique moteur

– Procéder à une nouvelle mise en service.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 16.20 (1014hex | 4116dec)

Description : Vitesse nominale trop élevée ou fréquence nominale trop basse

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Impossible de déterminer une valeur plausible lors du calcul du nombre de paires de pôles sur la base de la vitesse nominale et de la fréquence nominale.

– Vérifier les réglages de la vitesse nominale et de la fréquence nominale.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.21 (1015hex | 4117dec)

Description : Glissement nominal négatif déterminé

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Glissement négatif déterminé lors de la mise en service

– Vérifier les réglages de la vitesse nominale et de la fréquence nominale.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.22 (1016hex | 4118dec)

Description : Nombre de paires de pôles impossible à déterminer

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Il n'est pas possible de calculer précisément le nombre de paires de pôles à partir de la fréquence nominale et de la vitesse nominale.

Indiquer le nombre de paires de pôles.

Défaut : 16.23 (1017hex | 4119dec)

Description : Échec du contrôle de plausibilité

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La puissance nominale estimée ne correspond pas à la puissance nominale saisie lors de la mise en service.

– Vérifier les données saisies.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.24 (1018hex | 4120dec)

Description : Temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse impossible avec fréquence PWM ou mode de régulation

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse différent de 2 ms n'est pas possible avec la fréquence PWM réglée.

– Régler la fréquence PWM adaptée en fonction du temps d'échantillonnage.

ou

– Régler le temps d'échantillonnage sur 2 ms (en fonction de la fréquence PWM).

Avec le mode de régulation ELSM®, seuls les temps d'échantillonnage du régulateur de vitesse de 1 ms et 2 ms sont autorisés.

Régler le temps d'échantillonnage sur 1 ou 2 ms.

Défaut : 16.25 (1019hex | 4121dec)

Description : Limite de courant utilisateur trop basse pour courant à l'arrêt

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Limite de courant utilisateur trop basse pour le courant à l'arrêt réglé.

– Augmenter la limite de courant utilisateur.

ou

– Réduire le courant à l'arrêt.

Défaut : 16.26 (101Ahex | 4122dec)

Description : Valeurs nominales incomplètes ou pas plausibles

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Un ou plusieurs des paramètres suivants ne sont pas réglés ou ne sont pas plausibles.

– Tension nominale

– Courant nominal

– Vitesse nominale

– Couple nominal

– Vérifier les données saisies.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.27 (101Bhex | 4123dec)

Description : Courant maximal ou couple maximal pas plausible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les paramètres suivants ne sont pas réglés ou ne sont pas plausibles.

– Courant maximal

– Couple maximal

– Vérifier les données saisies.

– Procéder à une nouvelle mise en service.

Défaut : 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Description : État de configuration de l'EEPROM EtherCAT® incorrect

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS mal configurée

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 16.40 (1028hex | 4136dec)

Description : Jeu de données de mise en service non valide

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le jeu de données de mise en service dans le module mémoire débrochable n'est pas valide pour le moteur sélectionné.

– Mettre en service un autre moteur.

– Remplacer le module mémoire.

Défaut : 16.41 (1029hex | 4137dec)

Description : Jeu de données de mise en service manquant

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Pas de jeu de données de mise en service disponible dans le module mémoire débrochable pour le moteur sélectionné

– Mettre en service un autre moteur.

– Remplacer le module mémoire.

Défaut : 16.50 (1032hex | 4146dec)

Description : Paramètres frein non initialisés

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Aucune donnée de freinage disponible

Vérifier la mise en service.

Défaut : 16.55 (1037hex | 4151dec)

Description : Contrôleur PID – Source de la mesure non définie

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le régulateur PID a été activé, alors que la source de la mesure n'a pas encore été définie.

Définir la source de la mesure.

Défaut : 16.60 (103Chex | 4156dec)

Description : Paramétrage 3-Wire-Control non valide

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Aucune borne d'arrêt 3-Wire-Control paramétrée.

Paramétrer une borne d'arrêt.