MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..A

MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..A (≙ IE5)

Description

Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé.

Puissance

  • 0.69 kW – 6.80 kW
  • 0.69 kW – 7.38 kW

Capacité de surcharge

Jusqu'à 270 %La valeur se rapporte au couple IE5 de l'unité d'entraînement.

Données d'entraînement

(sans réducteur)

Plage de coupleUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI

  • Classe de vitesse 2000 min-1 : 3.3 Nm – 32.5 Nm
  • Classe de vitesse 3000 min-1 : 3.6 Nm – 23.5 Nm

Plage de vitesse (sans codeur) : 1:40

  • Classe de vitesse 2000 min-1 : 50 min-1 – 2000 min-1
  • Classe de vitesse 3000 min-1 : 75 min-1 – 3000 min-1

Plage de vitesse (avec codeur)Uniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI :

  • Classe de vitesse 2000 min-1 : 1 min-1 – 2000 min-1
  • Classe de vitesse 3000 min-1 : 1 min-1 – 3000 min-1

Options

  • Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
  • Codeur absolu multitour /AK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
  • Codeur monotour /EK9ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
  • Connecteur /IV
  • Protection moteur /TF
  • Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
  • Résistance de freinage intégrée /BW1
  • Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
  • Ventilateur métallique /AL
  • Chapeau de protection /C
  • Isolation renforcée du bobinage /RI
  • Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
  • Pour d'autres options, voir les options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.