Profil des participants
Profils de participants AS-Interface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de participant | Nombre de | Profil de participant | Configuration profil | Plage d'adresses | ||||
Configuration | Code ID | Code ID 2 ext. | Code ID1 externe | |||||
Participant binaire | 4 DI/4 DO |
| S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexLe code ID1 étendu peut être modifié pour le participant binaire. | 1 – 31 |
Participant A/B | 4 DI/4 DO |
| S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A et 1B – 31B |
8 DI/8 DO |
| S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A et 1B – 31B | |
Double participant
| 4 DI/4 DO | A: | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31ALe participant A et le participant B dans un entraînement ont la même adresse de participant numérique. |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BLe participant A et le participant B dans un entraînement ont la même adresse de participant numérique. | ||
8 DI/8 DO | A: | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31ALe participant A et le participant B dans un entraînement ont la même adresse de participant numérique. | |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BLe participant A et le participant B dans un entraînement ont la même adresse de participant numérique. | ||