Mot de commande 2
REMARQUE

L'état de mise sous tension des bits de paramètres peut être réglé dans le maître AS-Interface lors de la configuration des participants. La valeur des bits de paramètres est généralement réglée par défaut sur "1".
Mot de commande 2 - Bits de paramètres acycliques de l'AS-Interface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PO (AS- | SP2Mot de données SP 2 (appareil) | Fonction
| Format de données utile du profil de | ||
PO 0 | 0 | Sans fonction | 4 bits | ||
PO 1 | 1 | Sans fonction | |||
PO 2 | 2 | Sans fonction | |||
PO 3 | 3 | Bit réservé pour AS-Interface -> Bit à "0" en permanence | Participants A / B, Double participant | ||
Sans fonction | Participant binaire | ||||
– | 4 | Sans fonction |
| ||
– | 5 | Sans fonction | |||
– | 6 | Sans fonction | |||
– | 7 | Sans fonction | |||
– | 8 | Sans fonction | |||
– | 9 | Sans fonction | |||
– | 10 | Sans fonction | |||
– | 11 | Sans fonction | |||
– | 12 | Sans fonction | |||
– | 13 | Sans fonction | |||
– | 14 | Sans fonction | |||
– | 15 | Sans fonction | |||