Schéma de branchement MOVIMOT® flexible DAC

L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.

[1]

Option de l'unité de raccordement, voir le chapitre Codification du MOVIMOT® flexible DAC

[2]

Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Variantes de raccordement de la sous-fonction de sécurité STO du manuel produit.

L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DAC.

Les positions des connecteurs figurent au chapitre "Connecteurs" > Exécution MMF1, Exécution MMF31, Exécution MMF32, Couvercle électronique DAC.

Pour plus d'informations sur la commande de frein, consulter le chapitre "Caractéristiques techniques" > Commandes de frein du manuel produit.