Description des interrupteurs DIP

Informations complémentaires
  • Interrupteur DIP S1/1 : inversion sens de rotation
  • Interrupteur DIP S1/2 : activation fonction Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01
  • Interrupteur DIP S1/3 : désactivation surveillance de vitesse
  • Interrupteurs DIP S2/2 à S2/4 : sélection du profil ou du type de participant AS-Interface
  • Interrupteur DIP S3/1 : type de frein
  • Interrupteur DIP S3/2 : mode de branchement moteur
  • Interrupteurs DIP S3/3 à S3/4 : affectation moteur
  • Interrupteurs DIP S3/5 à S3/6 : protection moteur
  • Interrupteurs DIP S3/7 à S3/10 : série moteur

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2025

Index

MOVIMOT® flexible DAC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Mise en service
  • Interrupteurs DIP
  • Description des interrupteurs DIP