Belegung Klemme X2_A bei Ausführung MMF..CO..
Für Motoren mit Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle).
Alternativ auch für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI Schnittstelle), dann jedoch ohne Anschluss eines Motortemperaturfühlers.
Klemme | Nr. | Markierung | Anschluss in Abhängigkeit von der Bremsenansteuerung | |
|---|---|---|---|---|
Bremsenansteuerung /B | Bremsenansteuerung /BES für DC-Bremsen | |||
X2_A
Für Ausführung MMF...CO
Für Motoren | D | weiß | Anschluss Bremse 14
| Anschluss Bremse +
|
C | weiß | Anschluss Bremse 13
| Reserviert
| |
B | weiß | Anschluss Bremse 15
| Reserviert
| |
A1 | weiß | Reserviert
| Anschluss Bremse -
| |
T2 | weiß | Reserviert | ||
U | grau | Anschluss Motor, Phase U | ||
V | grau | Anschluss Motor, Phase V | ||
W | grau | Anschluss Motor, Phase W | ||
Anschlussbilder
Die folgenden Bilder zeigen die Anschlussmöglichkeiten für Motoren mit Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle).

