28135350, 28126009

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28135350, 28126009

Konfektionierung

Offenes Kabelende,
mit Aderendhülsen

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-Bremse)

Zweileiterbremse DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz 1.5 mm2

U1

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase U

U

A

Schwarz 1.5 mm2

V2

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase V

V

B

Schwarz 1.5 mm2

W3

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase W

W

C

Schwarz 1.0 mm2

1

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13 (rot)

Bremse+
(rot oder gelb)

Bremse 13

D

Schwarz 1.0 mm2

2

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14 (weiß)

Beschleunigerspule
(weiß)

Bremse 14

E

Schwarz 1.0 mm2

3

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15 (blau)

Bremse-
(blau oder gelb)

Bremse 15

F

Grün/Gelb 1.5 mm2

Aderendhülse

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Schwarz 0.34 mm2

4

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

1

res.

2

Schwarz 0.34 mm2

5

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

3