负载断路开关 /D11和 /M11
警告
电源端子上的危险电压会导致触电。
负载断路开关切断电子设备盖板的电源。设备的端子仍带有电压。
按规定安装后,应对设备端子采取防触摸保护措施。
防止设备电源意外接通。
取下电子设备盖板之前,必须至少等待:
5分钟
注意
开关触点过早老化。
避免在有负载时接通负载断路开关。
设备的负载断路开关用于中断电子设备盖板的电源。只有在施加了可选的外部DC 24 V辅助电压的情况下,打开负载断路开关后,才能维持对分散式变频器控制单元的供电。
提示
过电流跳闸后,负载断路开关M11仍处于“跳闸”位置。
为重新接通,请将开关位置设置为“0”。之后才能再次进行接通。
负载断路开关可以上三重锁。
❮
❯
MOVIMOT® flexible DBC
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
操作
维护开关
负载断路开关 /D11和 /M11