关于此连接的说明见下表:
功能
数字量输入端
连接方式
M12,5针,母头,A编码,颜色:黑色
(螺栓插接头和推挽式插接头,IEC 61076-2-010)
接线图
占用
触点
1
+24 V
DC 24V传感器供电
2
Res.
保留
3
0V24
0V24传感器参考电位
4
DI03
DI07
电子设备盖板DBC..、DAC..:数字量输入端DI03
电子设备盖板DFC..、DSI..:数字量输入端DI07
5
FE
功能接地