速度应用极限参数

下表显示了速度应用极限参数的标准设置:

调试

驱动装置

 

 


速度应用极限参数标准设置由于可能的减速器限制,该值可能会较低。

通过
数字接口自动调试

 

 

通过DIP开关S3进行手动
调试通过DIP开关S3调试进行时,不调试减速器,因此不用考虑减速器可能存在的限制。

MOVIGEAR® classic

 

 

2000 min-1

C3C..

CMP..

DR2C..

 

 

电机额定转速

DRN..

DR2S..

50 Hz

2极

6000 min-1

4极

3000 min-1

6极

2000 min-1

8极

1500 min-1

60 Hz

2极

7200 min-1

4极

3600 min-1

6极

2400 min-1

8极

1800 min-1

通过
MOVISUITE®手动调试

速度应用极限参数在调试期间不会更改。

检查参数并根据驱动系统进行调整。

默认值2000 min-1