Caractéristiques techniques

  • 4 entrées digitales DI01 – DI04
  • 1 sortie relais hors potentiel DO_R
  • 1 entrée analogique (0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
  • 2 potentiomètres f1, f2 pour les consignes de vitesse
  • 1 sélecteur t1 pour les rampes d'accélération/de décélération