
| MOVIMOT® flexible (moteurs jusqu'à IE5) |
Description | Variateurs de vitesse décentralisés |
Puissance de sortie moteur asynchrone | - Taille 1 sans ailettes de refroidissement :
| 0.55 kW – 1.1 kW |
- Taille 1 avec ailettes de refroidissement :
| 1.5 kW – 2.2 kW |
- Taille 2 sans ventilateur :
| 3.0 kW – 4.0 kW |
- Taille 2 avec ventilateur :
| 5.5 kW – 7.5 kW |
Capacité de surcharge | Jusqu'à 300 % |
Options | - Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
- Interrupteur sectionneur avec contact retour
et protection de ligne /M11 - Interrupteur sectionneur /R01 pour déconnecter le moteur du contact de signalisation avancé
- Nœud de données MOVILINK® DDI intégré /DI
- Interface MOVILINK® DDI via câble coaxial /CO
- Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® /DSP
- Module de pilotage redresseur de frein BES 24 V /BES
- Connecteur /IV
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Résistances de freinage intégrées /BW1, /BW2
- Tôle de montage /M31, /M32
- Résistance de freinage externe /EWB
- Filtre réseau /MO
- Entrées digitales supplémentaires /ODI
- Pour d'autres options, voir les options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.
|