Sortie
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de sortie | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
Puissance moteur recommandée mot. asyn. | PMot | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
Tension de sortie | UA | 0 – Urés | |||
Courant nominal de sortie | IN | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Pertes nominales étage de puissance | PV | D'autres informations concernant l'appareil figurent dans le complément à la notice d'exploitation : Couvercle électronique MOVI‑C® – Indications concernant le règlement relatif à l'écoconception 2019/1781. | |||
Capacité de surcharge | Urés = 400 V | fA < 3 Hz : 235 % fA | fA < 3 Hz : 195 % fA | fA < 3 Hz : 155 % fA | |
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 215 % fA | fA < 3 Hz : 175 % fA | fA < 3 Hz : 140 % fA | ||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | |||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : VFCPLUS : | 599 Hz 250 Hz | CFC : ELSM® : | 500 Hz 500 Hz |
Longueur de câble admissible max. |
| 15 m | |||