Raccordement des câbles sans connecteur
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |
|---|---|
Type de pose du câble | Références |
| 19150067, 19150075 |
Description des raccordements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Câble sans connecteur | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | ||||
| Sans frein | Frein à trois | Frein à deux conducteurs | ||
(p. ex. frein BE / BZ) | (p. ex. frein BK / BP) | ||||
Couleur / | Marquage | Signal | Description | ||
Noir | U/L1 | U | Raccordement moteur, phase U | ||
Noir | V/L2 | V | Raccordement moteur, phase V | ||
Noir | W/L3 | W | Raccordement moteur, phase W | ||
Vert/jaune | - | PE | Raccordement conducteur de protection | ||
Noir | 1 | Frein 13 | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 13 (rouge) | Frein+ |
Noir | 2 | Frein 14 | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 14 (blanc) | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. |
Noir | 3 | Frein 15 | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | Frein 15 (bleu) | Freins |
Blanc | - | Temp+ | Raccordement sonde de température+ | ||
Bleu | - | Temp | Raccordement de la sonde de température | ||
Gris | - | res. | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | ||
Rose | - | res. | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement. | ||

