Interrupteurs DIP S3

Les interrupteurs DIP S3 permettent de réaliser la mise en service de la motorisation-transmission avec des moteurs sans interface digitale. L'affectation moteur via les interrupteurs DIP S3/3 et S3/4 dépend du courant nominal de sortie du couvercle électronique.

En cas d'utilisation d'un module mémoire, la mise en service via les interrupteurs DIP S3 n'est active que si les conditions suivantes sont remplies.

  • Aucune mise en service de la motorisation-transmission n'a été réalisée via MOVISUITE® ou CBG.. .
  • Aucune mise en service de la motorisation-transmission n'a été réalisée via l'interface digitale (DDI).
  • Le moteur raccordé n'est pas équipé d'une interface digitale (DDI).

Le tableau suivant indique les fonctionnalités des interrupteurs DIP S3.

Interrupteur DIP

S3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Signification

Type de frein

Mode de branche-ment moteurSi le mode de branchement du moteur est modifié via l'interrupteur DIP S3/2, vérifier aussi et, le cas échéant, adapter l'affectation moteur via les interrupteurs DIP S3/3 et S3/4.

Codage binaire

Affectation moteur

Protection moteur

Série moteur

20

21

20

21

20

21

22

23

ON

Frein optionnel

1

1

1

1

1

1

1

1

OFF

Frein standard

0

0

0

0

0

0

0

0