Entrées digitales

Entrées digitales

Nombre d'entrées

4

Type d'entrée

Compatible automate programmable selon EN 61131-2 (entrées digitales de type 3)

DI01 – DI04 : Ri ≈ 4.5 kΩ, temps d'échantillonnage ≤ 2 ms

DI03 / DI04 : raccordement codeur HTL pour fonction compteur, 120 kHz max.

DI03 : entrée fréquence maître, 120 kHz max.

Niveau de signal

DC +11 à +30 V

= "1" = Contact fermé

DC -3 à +5 V

= "0" = Contact ouvert

Alimentation capteurs / actionneurs

DC 24 V selon EN 61131-2

Protégée contre tension externe et court-circuit

Longueur maximale de câble

30 m

Somme des courants admissible pour alimentation interne

100 mA (somme de tous les capteurs / actionneurs raccordés, charge individuelle maximale : 100 mA)

Somme des courants admissible pour alimentation externe

100 mA (somme de tous les capteurs / actionneurs raccordés, charge individuelle maximale : 100 mA)